Publique sus productos
OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black
OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black
    Biamp

    OVO8P-BL Active Loudspeaker Mono 8" 1X60W, Black

    Traducido por Google,

    OVO8P es un altavoz activo con excelente calidad musical, reproducción de voz nítida y alto nivel de sonido con una potencia de salida de 60W. Este altavoz bass reflex de rango completo es tan potente que no necesita un subwoofer para obtener ese sonido perfecto.

    El altavoz bass reflex de 2 vías OVO8P tiene un woofer de 8 pulgadas y un tweeter de cúpula blanda de 1 pulgada. Tiene opciones de control de volumen y control de graves y agudos separados.

    Los conectores de entrada balanceados y no balanceados del OVO8P son ideales para monitores AV y aplicaciones educativas que requieren niveles de sonido muy altos. Hay una entrada RCA/Cinch para señales de nivel de línea no balanceadas y conectores XLR enlazados macho y hembra para señales de nivel de línea balanceadas.

    El OVO8P ha sido diseñado para una amplia gama de aplicaciones de instalación en interiores, como aulas, grandes salas de juntas, habitaciones de hotel o muchas otras aplicaciones en interiores donde se necesita un altavoz elegante pero económico. En áreas grandes, puede vincular varios OVO8P si los conecta en paralelo.

    OVO8P tiene muchas posibilidades de montaje en pared gracias a los soportes de altavoz de metal pintado que tienen varios ángulos de instalación. Gracias al soporte de pie, OVO8P también se puede colocar de forma independiente.

    Especificaciones
    • Keywords: ovo, ovo 8p, ovo8p, ovo8p-bl, ovo8p-w, obo8pbl, obo8pw, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, 8', 8 inch, 60 watt, indoor, class room, boardroom, hotel, room, wall mount, floor standing, freestanding, free standing, on desk, music, stereo rca, cinch, input, xlr, xlr connector,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaovo8p_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers