Publique sus productos
PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt
PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt
    Biamp

    PA2240BP 2-Channel Bridgeable Power Amplifier, 2 x 240W @ 100 Volt

    Traducido por Google,

    El PA2240BP es un amplificador de potencia de 100 voltios de 2 canales, puenteable y ultra confiable que puede usarse en todos sus grandes proyectos de 100 voltios. Se puede configurar como un amplificador de 2 canales (2 x 240 vatios) o se puede conectar en puente a un amplificador de potencia de 1 x 480 vatios si necesita alimentar un grupo grande de altavoces de hasta 480 vatios.

    Ambos canales cuentan con entrada de programa y prioridad con control independiente de tono de graves y agudos que garantiza una excelente experiencia de sonido, incluso en condiciones acústicas difíciles. La entrada de prioridad de emergencia se puede activar mediante el cierre de contacto para anular la entrada de programa o música.

    El PA2240BP funciona con 230 VCA y 24 VCC, lo que lo hace destacar sobre otros amplificadores de potencia. De esta manera, la unidad se puede utilizar fácilmente en sistemas de evacuación que cumplan con la norma EN60849. Como todos los controles del PA2240BP están ubicados en el panel posterior, se pueden evitar cambios en la configuración del amplificador por parte de personas no autorizadas o no calificadas.

    Especificaciones
    • Keywords: pa2240bp, pa 2240bp, 2240bp, 2240 bp, 2240, bridgeable, power amplifier, power amp, amplifier, 2x240w, 2x240 watts, 2-channel, 2 channel, evacuation system, compliant, en60489, 2 outputs, 2 channel outputs, 2 inputs, fan cool, emergency input, emergency priority, music input,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapa2240bp_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers