El PA240P es un amplificador de potencia de voltaje constante de 240 vatios totalmente equipado que puede satisfacer todos sus requisitos. Es el dispositivo para construir aplicaciones de sonido industrial profesional más grandes. Además de la alta confiabilidad y las funciones básicas de un amplificador de potencia, el PA240P sobresale de productos similares por la inclusión de características técnicas adicionales, posibilidades y protección.
La unidad es capaz de controlar líneas de altavoces de 4 ohmios o de voltaje constante (50 – 70 – 100 voltios). El amplificador dispone de una entrada para música ambiental (con enlace directo) y una entrada de línea prioritaria (para mensajes de megafonía o evacuación), que se puede activar mediante cierre de contacto.
El control de tono de graves y agudos garantiza una excelente experiencia de sonido, incluso en condiciones acústicas difíciles. El PA240P viene con una cubierta protectora metálica extraíble para que personas no autorizadas no puedan cambiar los controles de volumen, graves y tonos agudos del amplificador desde el panel frontal.
El volumen de la entrada del programa se puede configurar en la parte frontal y el volumen de la entrada prioritaria en la parte posterior del amplificador. Cuando se haya activado la entrada prioritaria, estarán disponibles salidas de 24 VCC para activar relés prioritarios de atenuadores de altavoces u otros dispositivos.