Publique sus productos
Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar
Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar
Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar
    Biamp

    Parlé CBC 2500 PM all-in-one conferencing bar

    Traducido por Google,

    La Parlé™ CBC 2500 PM es una barra de conferencias todo en uno de techo para espacios de colaboración donde el montaje en pared puede resultar complicado. Con un diseño elegante que se instala en cualquier techo diáfano con un atractivo montaje en poste, la CBC 2500 PM se instala de forma rápida y sencilla con un único punto de montaje.

    Con Cancelación de Eco Acústico (AEC) y Reducción de Ruido con IA integradas, el CBC 2500 PM utiliza un conjunto de micrófonos de 27 elementos y tecnología Biamp Beamtracking™ para seguir activamente y mezclar inteligentemente las conversaciones en la sala. Dos altavoces inteligentes utilizan tecnología de compensación de distorsión y realce dinámico de graves para crear un audio envolvente con una reproducción de voz superior.

    El CBC 2500 PM también cuenta con Biamp Launch, un sistema de ajuste automatizado que optimiza el audio para cada espacio de conferencia único.

    • Certificado para Microsoft Teams y Zoom
    • La tecnología Beamtracking rastrea activamente y mezcla de forma inteligente las conversaciones
    • Algoritmo de reducción de ruido con IA para una reproducción de voz clara
    • Altavoces inteligentes de baja distorsión
    • Biamp Launch para sintonización automática con un solo toque
    • Indicaciones LED para el estado de silencio
    • Conjunto de montaje en poste incluido
    • Garantía de 3 años
    Especificaciones
    • GENERAL
      Height3.9 inches (100 mm)
      Width37 inches (940 mm)
      Depth2.5 inches (64 mm)
      Weight9.6 lbs (4.4 kg)
      MountingSee data sheet for complete mounting specifications.
      Kit ContentsCeiling Mount Assembly (x1)
      Bar Mounting Plate (x1)
      Pipe (3 lengths): [6 inches, 1 foot, 2 feet (153, 305, 610 mm)]
      Bracket Coupler & Nut (x1)
      USB Cable (x1) 32.8 feet (10 m)
      Power Cable (x1) 32.8 feet (10 m)
      Lag Bolts (x4) & Instructions
      ENVIRONMENTAL
      Operating EnvironmentIndoor
      Ambient Operating Temperature Range32 - 104° F (0 - 40° C)
      Humidity0-90% (non-condensing)
      Altitude0-10,000 ft (0-3000m) MSL
      POWER
      Power ConsumptionContinuous Rated Power
      (6 dB crest factor, HPF @ 60 Hz): 20W
      Power InputUSB-C: 60W
      External Power Supply: 100-240VAC 50/60Hz
      (12VDC, 4.74A)
      LOUDSPEAKER
      Loudspeaker TypeTwo, low distortion speakers with dynamic bass enhancement and distortion compensation technology
      BeamwidthNominal Beamwidth (H x V): 180° x 180°
      Transducers2x 2.5 inches (60 mm) full range
      Sensitivity(@ 1m, 2.83V): 84 dB
      AUDIO
      MicrophoneMicrophone Technology: 27-Element Digital Array
      Frequency Response (100 Hz - 8 kHz): -10dB
      Polar Pattern: Active Beamformed
      Pickup Range (25dBA noise floor): > 23 feet (7 m)
      SNR (@ 1kHz, 94dB SPL, A-Weighted): 69 dB
      Maximum SPL (@ 1kHz, THD < 10%): 130 dB
      Indicators: Mute Indicator (Green/Red/Off LEDs)
      Sensitivity (@ 1Pa): > -37dBFS ± 1dB
      Microphone Data Rate Output: 48 kHz
      Audio Processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      Noise Reduction: AI filter
      ImpedanceNominal Impedance: 4Ω
      THD+N(@ 1kHz): < 0.2%
      Frequency Response(57 Hz - 20 kHz): -10 dB
      SPLRated Maximum SPL (@ 1m):
      90 dB (continuous)
      96 dB (peak)
      Sampling Rate48 kHz
      CERTIFIED SOLUTIONS
      Microsoft TeamsMicrosoft Teams Certified
      ZoomZoom Certified
      COMPLIANCE
      Environmental RatingsFCC Part 15B (USA)
      CE Marked (Europe)
      UL and C-UL listed (USA and Canada)
      RoHS Directive (Europe)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparle-cbc-2500-pm-all-in-one-conferencing-bar
    • Familia de productoParlé
    • Grupo de productosConferencing Bars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio