Publique sus productos
PCR3000RMKIII Music Source with DAB & FM RDS/CD/USB/SD-Card /Bluetooth
PCR3000RMKIII Music Source with DAB & FM RDS/CD/USB/SD-Card /Bluetooth
    Biamp

    PCR3000RMKIII Music Source with DAB & FM RDS/CD/USB/SD-Card /Bluetooth

    Traducido por Google,

    El PCR3000RMKIII es un reproductor de música profesional multifuente CD/USB/tarjeta SD con sintonizador FM RDS y DAB+ integrado. Además, la unidad ahora también tiene un receptor Bluetooth interno que se puede conectar a cualquier fuente de música, teléfono inteligente o computadora equipada con una conexión Bluetooth. Además, PCR3000RMKIII está equipado con múltiples salidas analógicas independientes, salida digital coaxial y óptica para el reproductor de CD/USB/SD y un puerto RS232 para usar con sistemas de control integrados.

    Hay una ranura para USB y tarjeta SD en la parte frontal y otra entrada USB en la parte posterior de la unidad (para evitar que las personas saquen la tarjeta de memoria). La unidad tiene un interruptor de modo de operación en la parte posterior para elegir entre Auto Play y Cue. Cuando el PCR3000RMKIII está en modo de reproducción automática, la unidad siempre comenzará a reproducir automáticamente cuando se enciende. En el modo Cue, la unidad siempre esperará un comando de reproducción después de que se restablezca la alimentación o se seleccione otra pista.

    El nivel de ganancia de la salida analógica se puede ajustar en la parte posterior para que coincida con el nivel de salida de otras fuentes de audio. Además, hay una salida combinada disponible. Esta salida reproducirá la música del reproductor de CD/USB/SD de forma predeterminada. Cuando no se reproduce ningún medio desde el reproductor de CD/USB/SD, la salida cambiará automáticamente a la salida del sintonizador (FM o DAB+) después de unos segundos, siempre que el sintonizador no esté en modo de espera.

    El PCR3000RMKIII se puede controlar mediante los controles del panel frontal, el control remoto infrarrojo incluido o los comandos RS232.

    Especificaciones
    • Keywords: pcr3000rmkiii, cd, usb, sd-card, music source, sd card, music player, rs232, auto play, coaxial, optical, output, analog, fm rds, dab tuner, dab+, tuner, integrated fm, bluetooth, cue mode,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapcr3000rmkiii_commercial-audio-music-source
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Music Sources
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio