Publique sus productos
SPH20 360° Dispersion Sphere Loudspeaker
Biamp

SPH20 360° Dispersion Sphere Loudspeaker

Traducido por Google,

El SPH20 es un altavoz de esfera de 100 voltios de doble cono con un cono de dispersión especial incorporado que le brinda una amplia dispersión de 360°. Estos altavoces permiten producir una dispersión sonora alta y amplia con un número mínimo de altavoces. SPH20 es la solución más rentable para música de fondo o voz en instalaciones con techos altos donde necesita cubrir un área extensa como almacenes, supermercados y edificios industriales.

Este altavoz de esfera le brinda música natural y alta inteligibilidad del habla para los anuncios. SPH20 tiene una carcasa de plástico ABS y un woofer de doble cono de papel revestido de 8”. Este altavoz tiene varias tomas de corriente (20 – 10 – 5 – 2,5 vatios transformador de 100 voltios) y tiene una clasificación IP63 que hace que el altavoz sea resistente a la humedad y a los rayos UV. Se incluye un cable de 3,3 m con cordón de seguridad en el interior. Los altavoces SPH20 se pueden pintar en cualquier color.

Especificaciones
  • Keywords: sph20, 360°, 360 degree, sphere, pendant, loudspeaker, speaker, loud speaker, 100 volt, background, music, speech, high ceiling, expansive area, warehouse, supermarket, industrial, building, apart,

Especificaciones técnicas
  • Referenciasph20_commercial-loudspeakers-pendant
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Pendant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers