Publique sus productos
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
    Biamp

    PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones

    Traducido por Google,

    El PREZONE1 es un preamplificador/mezclador estéreo multifuncional que le permite controlar de forma independiente el volumen en 2 zonas estéreo. Te da la posibilidad de mezclar fácilmente los 2 niveles de micrófono con una de las 4 fuentes de música. El diseño innovador y extremadamente intuitivo del panel frontal le indicará instantáneamente cómo operar el progresivo PREZONE1. El panel trasero lógico le dará a cada instalador una comprensión instantánea de cómo instalar la unidad. Es fácil distinguir el PREZONE1 de sus competidores. Su mayor relación señal/ruido, facilidad de uso, diseño lógico y características de instalación versátiles lo hacen adecuado para casi todas las aplicaciones de audio profesional.

    Especificaciones
    • Keywords: apart, prezone, prezone1, prezone 1, pre zone, preamp, pre amp, pre-amp, multifunctional, stereo, 2 stereo zones, stereo zone, 2 mics, 2 microphones, music source, 4 music sources, non-u.s., non-us, outside us, outside emea, stereo pre-amplifier/mixer

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprezone1_commercial-audio-preamplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Preamplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers