Publique sus productos
Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 300/300D Sound Masking Control Module

Traducido por Google,

El módulo de control Cambridge Qt® X 300/300D es un generador de enmascaramiento de sonido, controlador, ecualizador de banda de tercio de octava y amplificador, con dos entradas de audio auxiliares para permitir la distribución de audio desde controladores de megafonía y/o reproductores de música (de fondo). El Qt X 300/300D controla hasta tres zonas de emisores Qt estándar o activos. El módulo de control Qt X 300/300D es un controlador de red compacto de tres zonas adecuado para instalaciones de hasta 36 000 pies cuadrados (3345 m 2 ). Cada zona se puede ajustar de forma independiente para el enmascaramiento y los niveles y espectros de audio auxiliar. Ambos modelos cuentan con compatibilidad total con el software de gestión del sistema SageVue™ de Biamp. Cuando se incluyen varios controladores en un solo sistema, las entradas de audio se pueden compartir entre todos los controladores a través de AVB o Dante (300/D).

Especificaciones
  • Keywords: qt x 300, qt x 300d, qtx300, qtx300d, qt x300, qt x300d, qtx 300, qtx 300d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 3 zone, three zone, qt standard, qt active, emitter, control module, independent, 300/d, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, up to 36,000 square feet, 36000 sq ft,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaqt-x-300_masking-generator
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Generators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio