Publique sus productos
Cambridge QT X 600/600D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 600/600D Sound Masking Control Module

Traducido por Google,

El módulo de control Qt® X 600/600D es un generador de enmascaramiento de sonido, controlador, ecualizador de banda de tercio de octava y amplificador, con dos entradas de audio auxiliares para permitir la distribución de audio desde controladores de megafonía y/o reproductores de música (de fondo).

El Qt X 600/600D controla hasta seis zonas de emisores Qt estándar o activos. El módulo de control Qt X 600/600D es un controlador de red compacto de seis zonas adecuado para instalaciones de hasta 72 000 pies cuadrados (6690 m 2 ). Cada zona se puede ajustar de forma independiente para el enmascaramiento y los niveles y espectros de audio auxiliar.

Ambos modelos cuentan con compatibilidad total con el software de gestión del sistema SageVue™ de Biamp. Cuando se incluyen múltiples controladores en un solo sistema, las entradas de audio se pueden compartir entre todos los controladores a través de AVB o Dante (600/D).

Especificaciones
  • Keywords: qt x 600, qt x 600d, qtx600, qtx600d, qt x600, qt x600d, qtx 600, qtx 600d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 6 zone, six zone, qt standard, qt active, emitter, control module, independent, 600/d, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, up to 72,000 square feet, 72000 sq ft,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaqt-x-600-600d_masking-generator
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Generators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio