Publique sus productos
R.35-3896-EN Three-Way Full-Range (90°X 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896-EN Three-Way Full-Range (90°X 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

Traducido por Google,

El R.35-3896-EN es un altavoz triaxial de cono de anillo de carbono de 8 pulgadas con certificación EN54-24 que presenta la tecnología MultiSource Waveguide™ exclusiva de Community que integra hábilmente la salida de dos controladores de compresión de rango medio y un controlador de compresión HF de salida de 1 pulgada en una única fuente coherente. Totalmente pasivo, tiene una voz para una reproducción musical plana sin ecualizador y ofrece niveles SPL líderes en su clase para un altavoz de su tamaño.

El R.35-3896-EN satisface la necesidad de un altavoz compacto de alto rendimiento para áreas de relleno y suplementarias en lugares más grandes y para lugares más pequeños que deseen cumplir con los estándares EN54. Con una excelente calidad de voz y música, el R.35-3896-EN es igualmente adecuado para uso en interiores y exteriores en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo música de fondo y de primer plano y sistemas de anuncios en A/V corporativo, centros de ocio, piscinas, teatros, discotecas, centros comerciales, estadios, cruceros, parques temáticos y fábricas.

El controlador LF de alto rendimiento, bobina móvil de 3 pulgadas y cono de anillo de carbono de 8 pulgadas presenta un diseño de marco sin bridas que permite un área de cono casi equivalente a un controlador típico de 10 pulgadas, lo que resulta en una alta sensibilidad y una mayor extensión LF. El punto de cruce pasivo LF/MR bajo da como resultado un mejor control del patrón de rango medio y la eliminación de la coloración de la bocina en la respuesta LF. Con un autoformador incorporado, el R.35-3896-EN está certificado para su uso en aplicaciones de sistemas distribuidos de 100 V.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden utilizar de forma segura.

Especificaciones
  • Keywords: carbon ring cone loudspeaker, carbon ring, cone, carbon ring cone, r.35-3896-en, r.35, 3869, en, R35-3896-en, r.35 3896 en, r35, r353896en

Especificaciones técnicas
  • Referenciar-35-3896-en_community-en54-24
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity En54 24
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers