Publique sus productos
R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

Traducido por Google,

El R.35-3896, alojado en una caja del mismo tamaño que el R.35COAX de 10 pulgadas, es un altavoz triaxial de cono anular de carbono de 8 pulgadas que cuenta con la tecnología MultiSource Waveguide™ exclusiva de Community, que integra hábilmente la salida de dos controladores de compresión de rango medio y un controlador de compresión HF de salida de 1 pulgada en una sola fuente coherente. Totalmente pasivo, está diseñado para una reproducción musical plana sin ecualización y ofrece niveles de SPL líderes en su clase para un altavoz de su tamaño.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: ultra-compact horn-loaded triaxial three-way, r.353896, r.35 3896, r353896, r 35 3896, r35, r.35, 3896, r-353896, r-35 3896

Especificaciones técnicas
  • Referenciar-35-3896_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers