Publique sus productos
R.35COAX Two-Way 10-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35COAX Two-Way 10-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker

Traducido por Google,

Los modelos compactos R.15 y R.35 brindan a los diseñadores de sistemas una mayor flexibilidad al ofrecer una reproducción de música muy mejorada, patrones de cobertura adicionales y mayor rendimiento en atractivos gabinetes que se pueden pintar. El R.15COAX y el R.35COAX utilizan controladores de compresión HF de salida de 1,25 pulgadas idénticos, que cuentan con el conector de fase Tru-Phase ™ exclusivo de Community y Carbon Ring Cone Technology ™. Ambos modelos incluyen controladores LF de carga frontal en recintos altamente reforzados para una reproducción de baja frecuencia natural y no resonante, mientras que la voz idéntica garantiza una experiencia auditiva uniforme.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: ultra-compact coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.35coax, r.35 coax, r35coax, r 35 coax, r35, r.35, coax, r-35coax, r-35 coax

Especificaciones técnicas
  • Referenciar-35coax_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers