Publique sus productos
R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Traducido por Google,

El R.5HP de tres vías de mayor potencia ofrece mayor sensibilidad y claridad de rango medio adicional para entornos ruidosos o reverberantes. El R.5HP maximiza la proyección vocal y la inteligibilidad a distancia al incorporar un controlador de compresión de rango medio Community M200 en una bocina de 60° x 40° montada coaxialmente, creando un patrón de directividad enfocado con un énfasis de respuesta pronunciado en la banda de voz de rango medio. Los LF y HF contribuyen significativamente a la respuesta, lo que da como resultado una reproducción de voz realista y sin esfuerzo que es ideal para aplicaciones de PA de voz en estadios, recintos feriales o pistas de carreras de autos.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: compact voice-range optimized high output three-way, r.5hp, r 5hp, r-5hp, 5hp, r5hp

Especificaciones técnicas
  • Referenciar-5hp_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers