Publique sus productos
R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-MAX High Output Full-Range 60° x 60° Weather-Resistant Loudspeaker

Traducido por Google,

Los altavoces R.5-MAX ofrecen un rendimiento musical excepcional. Alojados en gabinetes del mismo tamaño que los modelos insignia R.5 de Community, los dos modelos R.5-MAX cuentan con potentes controladores HF de salida de 1,4 pulgadas y woofers de neodimio de 600 W, que brindan patrones de cobertura de buen comportamiento, inteligibilidad excepcional y respuesta de frecuencia plana. Mientras proporciona el rango dinámico y la proyección excepcionales que se esperan de la SERIE R, el R.5-MAX ofrece a los oyentes una experiencia musical superior con un rendimiento más alto que el R.5HP.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC1604D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: compact full-range maxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5max, r.5 max, r5max, r 5 max, r5, r.5, max, r-5max, r-5 max

Especificaciones técnicas
  • Referenciar-5max_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers