Publique sus productos
R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

Traducido por Google,

El R1 de gran formato ofrece una sensibilidad muy alta con control de directividad LF a 400 Hz. La bocina LF grande y profunda del R1 y el controlador HF de salida de 1 pulgada de diafragma grande brindan una mayor extensión HF y salida LF que el R.5HP con una salida de banda de voz similar. Disponible en tres opciones de patrón de bocina: 60° x 40°, 60° x 60° o 90° x 40°, el R1 de 12 pulgadas ofrece una excelente directividad de banda ancha y es una excelente opción para recintos deportivos de interior excesivamente reverberantes y pequeños y medianos. estadios al aire libre de tamaño.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: full-range large format horn-loaded two-way, r1, r 1, r-1

Especificaciones técnicas
  • Referenciar1_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers