Publique sus productos
Voltera D 4800.4M Audio DSP and amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.4M Audio DSP and amplified loudspeaker controller
Voltera D 4800.4M Audio DSP and amplified loudspeaker controller
    Biamp

    Voltera D 4800.4M Audio DSP and amplified loudspeaker controller

    Traducido por Google,

    La serie Voltera DM integra perfectamente la amplificación en un potente controlador de altavoz, al mismo tiempo que agrega un DSP totalmente programable integrado con suficiente espacio libre para manejar incluso necesidades complejas de procesamiento y distribución de audio.

    Una serie de características únicas impulsan la flexibilidad, la fiabilidad y un rendimiento de audio excepcional. La combinación de DSP integrado, alta potencia y densidad de canales, alta eficiencia y bajo consumo en reposo, junto con la compatibilidad con alimentación compartida y audio en red, ofrece un ahorro significativo de espacio y costes.

    Los controladores de altavoces amplificados Voltera DM son perfectos para espacios pequeños, donde la posibilidad de reemplazar un DSP externo puede tener un impacto significativo en el costo total del sistema. Sin embargo, los sistemas más grandes también se benefician cuando se necesita mayor potencia del DSP. La ausencia de recursos centrales que limiten el tamaño del sistema y el procesamiento integrado permiten que el costo del sistema se ajuste a los requisitos de potencia.

    100% configurables por software, ya sea mediante el software Tesira o Biamp VenueTune, según la preferencia del usuario y los protocolos de red de audio, los controladores de altavoces amplificados Voltera DM hacen que la configuración y el uso sean más fáciles.

    La biblioteca de perfiles de altavoces ALAMOS, con casi 700 perfiles únicos que cubren más de 200 modelos Biamp, agiliza la puesta en servicio cuando se utiliza el software Tesira o VenueTune.

    • Potente DSP integrado con amplio margen para sistemas grandes: el equivalente a un TesiraFORTÉ para el procesamiento personalizado de Tesira y el alojamiento de expansores
    • 4 canales de clase D que comparten 4800 vatios
    • El uso compartido de energía proporciona hasta el 75 % de la potencia total o 3600 W a través de cualquier canal individual
    • Capacidad de salida de alto voltaje pico: 237 Vpk
    • Cada canal puede manejar baja impedancia (2,7, 4, 8 y 16 ohmios), 70 V o 100 V.
    • Cada modelo admite AVB, Dante y AES67
    • Ecualizador de coseno elevado preciso para toda la banda de frecuencia
    • Ecualizador de coseno elevado controlado por grupo, lo que lo hace atractivo para ajustar sistemas grandes
    • El esquema completo de limitador de amplificador evita silenciamientos y apagados de protección
    • El procesador puede mantenerse a través de POE: no requiere alimentación principal ni reinicios
    • Soporte para conmutación por error a analógica desde la operación de entrada de audio en red
    • Garantía de 5 años
    • Cumple con la Ley del Acuerdo Comercial de EE. UU. (TAA)
    • Biamp listo para el lugar de trabajo
    Especificaciones
    • GENERAL
      Height1.7 inches (44 mm) rack rail to rear panel
      Width17.5 inches (444 mm) rack rail to rear panel
      Depth16.9 inches (430 mm) rack rail to rear panel
      Weight18.3 lbs (8.3 kg)
      Included AccessoriesRear support kit for 19-inch 1 RU mount
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range32-104F (0-40C)
      Humidity0-95% non-condensing
      Altitude0 - 2000 m (0-6562 ft)
      POWER
      PowerPower per channel all channels driven:
      Hi-Z (70 / 100 V): 1200 W
      16 ohm: 1200 W
      8 ohm: 1200 W
      4 ohm: 1200 W
      2.7 ohm: 1200 W

      Max power per channel using power sharing (available on any channel):
      100 V: 3600 W
      70 V: 3300 W
      16 ohm: 1750 W
      8 ohm: 3500 W
      4 ohm: 3600 W
      2.7 ohm: 3600 W
      Power Consumption100-240 VAC, 50/60 Hz
      Power OutputTotal output all channels driven: 4800 W
      Maximum output voltage: 237 Vpk
      Maximum output current: 57 Apk
      CoolingVariable speed fans, front to back airflow
      NETWORK
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      Network Connection(s)Ports: 2 1000Base-T ports
      Networked media formats supported: Dante, AES67 and AVB
      Network modes supported: Converged, split and redundant
      PoE+ support: If port 1 is connected to a PoE+ switch with a UPS, then the Voltera D will not reboot when mains power is lost
      Network latency AVB: 2 ms, Dante : 1 / 2 ms
      Sample rates supported: 96 and 48 kHz
      Remote interface: Tesira, VenueTune
      Third party interface: TTP
      CONTROLS & INDICATORS
      ControlFront panel interface: Tamper proof design
      Locate: Bi-directional locate funtionality
      Front Panel Indicator(s)System status indicator: Shows if there are faults within the greater system
      Device status indicators: Status, activity and faults
      Channel status indicators: Mute, signal, limit and temp
      Rear Panel Control(s)Back panel interface:
      Control and monitoring IO: Mute all channels (input), Health (output), Sleep mode status (output), Sleep mode (input)
      Programmable GPIO: 4 logic/voltage control pins, defined using Tesira software
      Analog input connectors: 3-pin terminal block connectors with 0.15" (3.81 mm) pitch
      Output connectors: 2-pin terminal block connectors rated for 41 Arms. Can take up to 8 mm2 (8.2 AWG) cables
      Detachable mains connector: 3-pin IEC C14 inlet for C13 cables
      AMPLIFIER
      Channels4 Class D channels
      Signal ProcessingProcessing
      Latency (analog input to output): 2.5 ms (includes look-ahead delay in zero overshoot peak limiters)
      Default gain (analog input to output): 29 dB
      Per input: Supports input redundancy and failover to analog sources
      Multilayered group control of raised cosine EQ, gain, delay (≤2 s), polarity and mute
      2048 tap FIR for optimizaton
      Per output: Very comprehensive processing supporting loudspeaker profiles including
      • 2048 tap FIR, 24 biquads
      • Dynamic EQ
      • Peak and thermal limiters with side chains
      Startup time with PoE+ <1 s
      AUDIO
      THD+NTHD+N (1000 Hz, at 1 dB below max output) <0.05%
      THD+N (20 - 20000 Hz for 1 W) <0.05%
      Frequency Response+/-0.5 dB (20 - 20000 Hz, 8 ohm, unweighted)
      Dynamic Range117 dB
      Crosstalk>70 dB
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      NOTES
      Specification Notes
      • The power figures are measured using a 25 ms burst repeated every 400 ms with a sustained average at 1/8th power (i.e. a 12 dB crest factor)
      • Biamp strives to improve its products on a continual basis. Specifications are therefore subject to change without notice.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavoltera-d-48004m-audio-dsp-and-amplified-loudspeaker-controller
    • Familia de productoVoltera
    • Grupo de productosVoltera D Amplified Loudspeaker Controllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment