Publique sus productos
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W
    Biamp

    REVAMP2250 2-Channel Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 250W

    Traducido por Google,

    El REVAMP2250 es un amplificador de potencia digital profesional de 2 canales con 2 x 350 vatios de potencia de salida a 4 ohmios, pero también es puenteable (1 x 700 vatios a 8 ohmios). La unidad incorpora una fuente de alimentación SMPS de alta eficiencia y salidas con topología de salida Clase D eficiente.

    El procesador de señal digital en el interior funciona con un simple botón en la parte posterior de la unidad para seleccionar un modo de funcionamiento (6 preajustes). Un ejemplo de preajuste es la combinación de subwoofer CH1 y trafo CH2. En este ejemplo, tiene un filtro de paso bajo para una mayor estabilidad cuando usa transformadores de 100 voltios en la salida, lo que le permite usar altavoces de 100 voltios como altavoces superiores combinados con un subwoofer estándar de baja impedancia. Con los otros ajustes preestablecidos, los canales se pueden puentear y se pueden aplicar filtros de paso alto a un canal.

    La facilidad de uso, la alta tecnología, la confiabilidad y la gran potencia de salida nunca se han combinado tan inteligentemente como en este amplificador REVAMP2250.

    Especificaciones
    • Keywords: revamp2250, revamp 2250, digital amplifier, amplifier, 2250, 2-channel, 2 channel, 2x250watts, 2x250 watts, 2x350, 2x350 watts, 2x175, 2x175 watts, 2x125, 2x125 watts, stereo digital amplifier, fixed install, audio market, audio, class-d, class d, 2 line input, 2-line input, 1x700watts, 1x700 watts, protection circuits, bridged, bridged, noiseless, no fan, power amp, power amplifier, convection, 2-outputs, 2 outputs, 2 output channels,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevamp2250_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers