Publique sus productos
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled
    Biamp

    REVAMP4100 Quad Digital Amplifier, Convection Cooled

    Traducido por Google,

    REVAMP4100 es un amplificador digital profesional de 4 canales con módulos amplificadores de potencia Clase D de alta potencia en su interior. La unidad tiene circuitos de protección de amplificador y altavoz extendidos en el interior para protección de CC, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretemperatura y protección contra sobrecarga de entrada.

    El amplificador REVAMP4100 tiene 4 canales de amplificación individuales, pero se puede unir a 2 canales estéreo.

    Especificaciones
    • Keywords: revamp4100, revamp 4100, 4100, rev amp, 4-channel, 4 channel, class-d, class d, quad digital amplifier, quad amp, convection, no fan, noiseless, 2 stereo channels,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevamp4100_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers