Publique sus productos
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
    Biamp

    REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W

    Traducido por Google,

    Este amplificador de potencia puenteable de 8 canales es probablemente el amplificador de clase D más versátil de la gama. Combinado con un preamplificador o matriz, el REVAMP8250 se puede usar para crear 8 zonas en mono, 4 zonas en estéreo, incluso se pueden crear 4 sistemas mono con puente o 2 estéreo con puente. El amplificador tiene incorporado un ventilador inteligente de enfriamiento de velocidad variable para mantener la unidad fresca. Al instalar el REVAMP8250, un práctico indicador LED de sobrecarga de entrada en la parte trasera y un indicador de clip del amplificador en la parte delantera garantizarán una instalación rápida y sin problemas.

    Especificaciones
    • Keywords: revamp8250, revamp 8250, 8250, bridgeable, power amp, power amplifier, class-d, class d, 8 channel, 8-channel, 8x250w, 8x250 watts, 8 zones, 4 zones, stereo zones, cooling fan, amplifier, audio, sound, switching mode power supply, 8 outputs, 8 inputs,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarevamp8250_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers