Publique sus productos
SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black
SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black
    Biamp

    SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black

    Traducido por Google,

    SDQ5PIR es un conjunto de altavoces estéreo con 1 altavoz activo y 1 pasivo que representa confiabilidad, asequibilidad, música dinámica y reproducción de voz detallada. El altavoz amplificador estéreo activo tiene un woofer de 5,25” de baja distorsión y alta eficiencia y una salida se alimenta al segundo altavoz pasivo enlazable.

    El conjunto SDQ5PIR se puede controlar desde el mando a distancia por infrarrojos incluido, mediante comandos en serie o mediante los paneles de control de pared Biamp (ACP, ACPL o ACPR) que permiten controlar la potencia y el volumen. ACPL y ACPR también permiten agregar entradas de audio externas. Los profesores, disertantes o cualquier persona que esté dando una presentación pueden dejar de preocuparse por los problemas del sistema de audio y concentrarse en su presentación.

    Todas las entradas pueden ajustarse en ganancia, usarse individualmente o mezclarse. La entrada balanceada permite una línea de señal larga sin interferencias. No escuchará ningún zumbido o zumbido, porque no habrá problemas de bucle de tierra al conectar el SDQ5PIR con computadoras portátiles, proyectores LCD o pizarras blancas interactivas notoriamente difíciles.

    Estos altavoces le brindarán una variedad de posibilidades de sonido cuando se usan junto con una pantalla plana, un proyector o una pizarra inteligente. Con su blindaje magnético, estos altavoces son la solución de audio ideal y rentable para su aula, sala de juntas o sala de reuniones.

    Especificaciones
    • Keywords: sdq5pir, sdq5pir-bl, sdq5pir-w, sdq5pirbl, sdq5pirw, 5', 5 inch, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, loudspeaker set, passive loudspeaker, active stereo amp, stereo, rca cinch input, mini stereo jack input, pc, mp3 player, stereo amplifier, 2 x 30 watt amp, flat screen, projector, smart board, magnetic shielding, audio, sound, music, classroom, class room, boardroom, interactive white board, meeting room, room, interior, stylish, design, balanced input, long signal line, voice, speech, voice reproduction, low distortion, linkable, passive loudspeaker, acpl, acpr, external audio, input, audio input, teacher, lecturer, presenter, giving presentation,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasdq5pir_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers