Publique sus productos
Impera™ SR-2 Switching Relay
Biamp

Impera™ SR-2 Switching Relay

Traducido por Google,

El Impera SR-2 es una unidad de dos relés diseñada para aplicaciones simples cuando solo se requiere una conmutación mínima, como subir y bajar una pantalla. El control se realiza a través de entradas dedicadas, una para cada relé, que aceptan señales de control de un controlador Impera. Se proporcionan conexiones de relé de alto voltaje separadas, así como una conexión de "modo de pantalla" dedicada. Se proporcionan botones de prueba para la activación manual de los relés, con LED para indicar el estado del relé (abierto o tirado).

Especificaciones
    • Two relays assignable to screen mode or low voltage applications
    • Dedicated connection mode for screen or projector lift
    • Relays may be used for switching either high or low voltage
    • Test buttons enable testing of relay functions during installation
    • Installs quickly and easily in drop ceilings
    • Internal tabs for securing cables
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: impera, sr-2, impera sr-2, impera sr 2, sr2, switching relay

Especificaciones técnicas
  • Referenciasr-2_switching-relay
  • Familia de productoImpera
  • Grupo de productosSwitching Relays
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control