Publique sus productos
Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer
Biamp

Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer

Traducido por Google,

El subwoofer pasivo compacto SUB2201 de 10' está diseñado para reproducir un bajo suave y contundente en un tamaño pequeño, que ofrece una potencia musical de 250 vatios a 4 ohmios. El gabinete de paso de banda de sexto orden produce un bajo seco pero profundo utilizando solo un woofer de 10 pulgadas de largo.

¡Llene su bar, restaurante o tienda con un sonido de espectro completo! El SUB2201 en combinación con los altavoces CHAMP-3D y MASK u OVO brindan una experiencia de sonido en vivo que hace vibrar sus pantalones.

SUB2201 está construido en madera contrachapada y tiene un acabado de pintura estructurada. La combinación de su tamaño compacto y sus graves potentes le permite colocar el subwoofer debajo de un banco, en una esquina o montarlo en un mueble mientras disfruta de las vibraciones de un bajo potente y potente.

Este subwoofer está equipado con un adaptador de montaje en poste de metal de 35 mm en la parte superior, lo que permite colocar soportes para colocar gabinetes superiores.

Especificaciones
  • Keywords: sub2201, bass, compact, 10', 10 inch, passive, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, 250w, 250 watt, bandpass, cabinet, black, sub2201-bl, band pass, music, sound, live sound, deep bass,

Especificaciones técnicas
  • Referenciasub2201_desono-subwoofer
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Subwoofers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers