Publique sus productos
Tesira® AMP-4350R 4-Channel, 350W Amplifier
Tesira® AMP-4350R 4-Channel, 350W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4350R 4-Channel, 350W Amplifier

    Traducido por Google,
    El Tesira AMP-4350R es un amplificador digital de cuatro canales en red. Está habilitado para AVB/TSN y ofrece 350 vatios por canal. Se puede montar en rack y forma parte de una red de audio Tesira integrada. También ofrece informes de fallas, monitoreo de impedancia y conmutación por error analógica opcional.
    Especificaciones
      • Four channel amplifier; 350W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4350r, amp-4350r, tesira amp, tesira amp-4350r, amp4350r, tesiraamp, tesiraamp4350r, 4350, tesira amp 4350r, tesira amp4350r, tesira amp-4350, tesira 4350, four channel amplifier, four channel, four-channel, 4 channel, 4-channel, amplifier,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesira-amp-4350r_amplifier
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosAmplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers