Publique sus productos
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Traducido por Google,
    El Tesira AMP-450P es un amplificador de cuatro canales PoE+ habilitado para AVB/TSN. Los canales de salida son configurables por software, incluida la potencia seleccionable frente al número de canales. El AMP-450P incluye un limitador interno y es capaz de proporcionar 3 vatios de potencia continua a los cuatro canales. El Tesira AMP-450P también es capaz de operar en modo de ráfaga para manejar señales pico, proporcionando hasta 50 vatios (4O) o 30 vatios (8O) por canal.
    Especificaciones
      • Four channel amplifier; 3W continuous power per channel
      • Burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • PoE+ powered
      • Class D amplifier topology
      • Fanless operation
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450p, amp-450p, tesira amp, tesira amp-450p, amp450p, tesiraamp, tesiraamp450p, 450, tesira amp 450p, tesira amp450p, tesira amp-450, tesira 450p, amp450, amp 450, poe amp, poe+ amp, poe, poe+, power over ethernet, four-channel amplifier, four channel amplifier, four channel, 4 channel, 4-channel, amplifier, plenum,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesira-amp-450p_amplifier
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosAmplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers