Publique sus productos
Tesira® EX-IN, 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-IN, 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-IN, 4-Channel Input and Output Expanders

    Traducido por Google,
    El Tesira EX-IN es una caja expansora de medio rack para usar con dispositivos de clase de servidor Tesira habilitados para AVB. El EX-IN es un expansor de entrada de audio de nivel de línea o micrófono de 4 canales. El expansor se comunica con la red Tesira AVB para redes de audio, configuración y control, y funciona con PoE+.
    Especificaciones
      • Four channels of balanced mic or line level input
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments
      • +48V Phantom Power
      • -100 to +12dB fader range for level
      • Audio and control networking over AVB/TSN
      • Powered by PoE+
      • Plug-in barrier strip connectors
      • Front panel LEDs for device status indications
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-in, ex-in, tesira ex in, ex in, tesira exin, exin, in, tesira in

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesira-ex-in_expander
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosExpanders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio