Publique sus productos
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders

    Traducido por Google,
    El Tesira EX-IO es una caja expansora de medio rack para usar con dispositivos de clase de servidor Tesira habilitados para AVB. El EX-IO es un expansor de entrada y salida de 4 canales. El expansor presenta dos canales de entrada de audio de nivel de línea o micrófono y dos canales de salida de audio de nivel de línea o micrófono. El expansor se comunica con la red Tesira AVB para redes de audio, configuración y control, y funciona con PoE+.
    Especificaciones
      • Two channels of balanced mic or line level input
      • Two channels of balanced mic or line level output
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments on inputs
      • Selectable full-scale output reference level (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu) for best interface/performance
      • +48V Phantom Power on inputs
      • Powered by PoE+
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-io, ex-io, tesira ex io, ex io, tesira exio, exio, io, tesira io

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesira-ex-io_expander
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosExpanders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio