Publique sus productos
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology
    Biamp

    Tesira® EX-UBT AVB/USB Expander with Bluetooth® Wireless Technology

    Traducido por Google,
    El EX-UBT puede transportar audio digital USB de manera confiable a través de la red de un cliente. Dado que el Tesira EX-UBT no está limitado por la longitud máxima de conexión USB definida por la especificación de 5 metros, es ideal para instalaciones que requieren conexiones USB que no se encuentran en un rack o cerca de otros equipos, así como para instalaciones que requieren múltiples entradas de audio USB, o en proyectos que utilizan Tesira SERVER o SERVER-IO como DSP, ya que no tienen una conexión USB integrada. Alimentado por PoE, el expansor EX-UBT admite hasta ocho canales de audio USB configurable, así como tecnología inalámbrica Bluetooth®, que se habilita y configura a través del software Tesira. Con Bluetooth, el EX-UBT puede proporcionar una solución sin cables para teleconferencias utilizando códecs de software, continuar una llamada de teléfono móvil en una sala de reuniones o proporcionar música de fondo, como en un entorno de hospitalidad. Es la solución perfecta para una variedad de tipos y tamaños de salas que requieren audio USB, como salas de conferencias o espacios polivalentes.
    Especificaciones
      • Supports up to 8 channels of configurable USB audio
      • Supports Bluetooth wireless technology
      • LED indicators for power and wireless status
      • Configurable via Tesira software
      • PoE powered
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, ex-ubt, ex ubt, exubt, usb, bluetooth, poe, avb, extender, tesira, tesira ex, ex, tesira ex-ubt, ex-ubt, tesira ex ubt, ex ubt, tesira exubt, exubt, ubt, tesira ubt

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesira-ex-ubt_expander
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosExpanders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio