Publique sus productos
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP
    Biamp

    Tesira® SERVER-IO Configurable I/O DSP

    Traducido por Google,
    El Tesira SERVER-IO es un servidor de red digital. Viene configurado de fábrica con una tarjeta DSP-2 y es capaz de manejar hasta dos tarjetas DSP-2 adicionales. El SERVER-IO tiene capacidad para hasta tres tarjetas de red de audio en total por servidor. Las combinaciones de tarjetas de red pueden incluir una tarjeta de red AVB-1 Audio Video Bridging, hasta dos tarjetas de red SCM-1 CobraNet y hasta dos tarjetas de red DAN-1 Dante en cualquier configuración. El SERVER-IO puede admitir hasta 12 tarjetas de E/S Tesira estándar para hasta 48 canales de E/S de audio (por ejemplo, nivel de línea y micrófono, VoIP e interfaz telefónica FXO). El SERVER-IO se puede utilizar como un dispositivo independiente o con expansores Tesira para formar una red de audio altamente escalable.
    Especificaciones
      • Supports up to 3 DSP-2 cards
      • Supports up to 12 I/O cards with a maximum of 48 channels of analog audio
      • Up to 420 x 420 channels of digital I/O over AVB
      • Supports optional 32 x 32 CobraNet audio networking
      • Supports optional 64 x 64 Dante audio networking
      • System configuration and control via Ethernet or serial connection
      • Front panel OLED display for device and system information
      • SpeechSense™ and AmbientSense™ processing algorithms
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for: signal routing and mixing, equalization, filtering, dynamics, delay and much more
      • Extensive input, output and logic expansion devices supported as part of the Tesira digital audio networking platform
      • Rack mountable (3RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o, digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, speech sense, server, tesira server, dsp-2, card, cards, avb-1, scm-1 cobranet card, scm-1, cobranet, dan-1 dante, dan 1, danter, i/o card, i/o , digital network server, speechsense, ambient sense, tesira, server io, server-io, tesira server io, tesira server-io

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesira-server-io_configurable-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosConfigurable Audio DSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red