Publique sus productos
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
Tesira® TEC-1s Ethernet Control
    Biamp

    Tesira® TEC-1s Ethernet Control

    Traducido por Google,
    El Tesira TEC-1s es un dispositivo de control Ethernet para usar con todos los sistemas Tesira. Ofrece una interfaz simple e intuitiva para los usuarios finales y se puede instalar y configurar para adaptarse a las necesidades únicas de una aplicación en particular. El TEC-1s se conecta a través de cableado estándar CAT-5/6/7 y se alimenta a través de Ethernet, lo que elimina la necesidad de cableado personalizado y fuentes de alimentación locales. Se pueden conectar múltiples paneles de control remoto a grandes distancias utilizando tecnología de red estándar. El TEC-1s está montado en superficie.
    Especificaciones
      • Adjustment and/or initiation of 32 selectable system volumes and actions
      • Volumes are any individual or grouped system levels, including inputs, outputs, matrix cross-points, etc.
      • Actions are any individual or grouped system operations, including presets, source selection, mutes, ducking, combining, etc.
      • Control functions are programmed in the Tesira system design software
      • High contrast OLED display with a wide viewing angle
      • The display brightness can be adjusted to fit the ambient light present in the application and automatically dims when not in use
      • Capacitive touch technology eliminates protruding and moving parts to increase product reliability and longevity while simplifying cleaning
      • 330’ (100m) Ethernet cable length can be extended with standard PoE network technology (routers, switches, hubs, media converters)
      • Connects with standard RJ-45 or IDC connector
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tec-1s, tec, tesira tec-1s, tesira tec 1s, tec 1s, tesira tec1s, tec1s, tesira tec, tesira-tec, tesira 1s, tesira-1s, 1s

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesira-tec-1s_control
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosControls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control