Publique sus productos
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device
    Biamp

    TesiraCONNECT™ TC-5 Room Connection Device

    Traducido por Google,
    TesiraCONNECT TC-5 sirve como punto de conexión central para todos los dispositivos Biamp en una sala de conferencias. Simplifica las instalaciones de conferencias al proporcionar energía y medios a través de un cable de una sola categoría entre dispositivos como Tesira AVB DSP, extensores USB, amplificadores PoE+ y micrófonos. Cuatro de los cinco puertos Gigabit RJ-45 proporcionan alimentación PoE+ (IEEE 802.3at Clase 4, 30 W) a los puntos finales conectados, mientras que el puerto RJ-45 restante se utiliza para la conexión DSP o para conectar en cadena los dispositivos TesiraCONNECT TC-5. TesiraCONNECT TC-5 elimina la necesidad de conmutadores de terceros; funciona de forma inmediata con los productos Tesira y no requiere ninguna configuración de dispositivo. El factor de forma pequeño permite montarlo fácilmente en una pared o debajo de una mesa, o colocarlo sobre el techo o dentro de una credenza en la sala de conferencias.
    Especificaciones
      • Five 1 Gbps RJ-45 ports
      • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Up to 4 TesiraCONNECT TC-5 devices can be daisy-chained together
      • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
      • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
      • Out-of-the-box compatibility with Tesira conferencing products
      • External universal power supply
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesiraconnect, tesira connect, connect, tc-5, tc 5, tc5, daisychain, daisy chain, daisy-chain, compatibility, tesira, conference, conferencing, products, tesiraconnect tc-5, tesiraconnect tc5, tesiraconnect tc 5, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5, tc5, tesira connect tc5, tesiraconnect tc5, tesiraconnecttc5, tc-5, tc-5, 5, tesira connect tc-5, tesiraconnect tc-5,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesiraconnect-tc-5_expander
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosExpanders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio