Publique sus productos
TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™
Biamp

TesiraCONNECT™ TC-5D Room Connection Device with Dante™

Traducido por Google,
TesiraCONNECT™ TC-5D sirve como punto de conexión central para todos los dispositivos Biamp® y Dante™ en una sala de conferencias. Simplifica las instalaciones al proporcionar alimentación y medios a través de un cable de una sola categoría entre dispositivos como Tesira AVB DSP, extensores USB, amplificadores y micrófonos PoE+, así como dispositivos Dante de terceros. Cuatro de los cinco puertos Gigabit RJ-45 proporcionan alimentación PoE+ (IEEE 802.3at Clase 4, 30 W) a los puntos finales conectados, mientras que el puerto RJ-45 restante se utiliza para la conexión DSP o para conectar en cadena los dispositivos TesiraCONNECT. El TC-5D elimina la necesidad de interruptores de terceros; funciona de forma inmediata con los productos Tesira y Dante y no requiere ninguna configuración de dispositivo. El factor de forma pequeño permite montarlo fácilmente en una pared o debajo de una mesa, o colocarlo sobre el techo o dentro de una credenza en la sala de conferencias.
Especificaciones
    • Five 1 Gbps RJ-45 ports
    • Four ports support PoE+ power (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
    • Up to 4 TesiraCONNECT devices can be daisy-chained together
    • Supports upto 32x32 channels of Dante audio
    • Auto-detects media network on each port
    • Front panel LEDs indicate port connections, device status, and fault conditions
    • Supports Dante Domain Manager
    • Dante routing configured in Dante Controller
    • Out-of-the-box compatibility with Biamp AVB products and Dante products
    • Fault reporting and device monitoring supported in SageVue
    • External universal power supply
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesiraconnect tc-5d, tesiraconnect tc 5d, tc-5d, tc 5d, tc5d, tesira connect, tesira, connect, 5-port, 5 port, central, connection, device, dante, conference room, conference, room, conferencing, system, expander, poe, class 4, daisy-chan, daisy chain, daisychain, tesira, connect, tesiraconnect, tesira connect, tc5d, tc5, 5d, tesira connect tc5d, tesiraconnect tc5d, tesiraconnecttc5d, tc-5d, tc-5, 5d, tesira connect tc-5d, tesiraconnect tc-5d, plenum,

Especificaciones técnicas
  • Referenciatesiraconnect-tc-5d_expander
  • Familia de productoTesira
  • Grupo de productosExpanders
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio