Publique sus productos
TesiraFORTÉ® AVB AI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB AI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB AI Fixed I/O DSP

    Traducido por Google,
    El TesiraFORTÉ AVB AI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas analógicas, y hasta 8 canales de audio USB configurables. TesiraFORTÉ AVB AI utiliza redes de audio digital AVB/TSN y se puede usar como dispositivo independiente o combinado con otros dispositivos TesiraFORTÉ AVB y servidores, expansores, terminales y controladores Tesira.
    Especificaciones
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb ai, avbai, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ai, forté ai, ai, tesira forté ai, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ai, forte ai, ai, tesira forte ai, tesira forte avb ai, forte avb ai, avb, avb ai, forte ai, tesira ai, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb ai, forté avb ai, tesira forté avb ai

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesiraforte-avb-ai_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosFixed Audio DSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio