Publique sus productos
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
    Biamp

    Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface

    Traducido por Google,
    El dispositivo VPSI-1 está diseñado para permitir que micrófonos e indicadores LED de terceros se conecten como dispositivos esclavos a las estaciones de pared Vocia (WS-4/10, EWS-4/10) y estaciones de escritorio (DS-4/10) serie de micrófonos y al dispositivo Vocia Input 6 (VI-6) para paginación a través de los puertos de paginación. El VPSI-1 también puede facilitar la interfaz de sistemas de control y micrófonos de terceros con las estaciones de escritorio y de pared de Vocia. La estación de megafonía anfitriona debe configurarse para el modo 'Control remoto' dentro del software.
    Especificaciones
      • Slave interface to Vocia Paging Stations and VI-6 device
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for surface mounting
      • Audio, Power and Control over a single Ethernet cable (PoE)
      • IP30 Compliant
      • Power is provided by the host device
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vpsi-1, vocia vpsi1, vocia vpsi 1, vpsi-1, vpsi 1, vpsi1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-vpsi-1_expansion-input
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosExpansion Inputs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación