Publique sus productos
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP

    Traducido por Google,
    El TesiraFORTÉ AVB CI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas, cada una con tecnología Acoustic Echo Cancellation (AEC), 8 salidas analógicas y hasta 8 canales de audio USB configurable. TesiraFORTÉ AVB CI utiliza redes de audio digital AVB/TSN y se puede usar como un dispositivo independiente o combinado con otros dispositivos TesiraFORTÉ AVB y servidores Tesira, expansores, terminales y controladores.
    Especificaciones
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb ci, avbci, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte avb ci, forte avb ci, avb, avb ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb ci, forté avb ci, tesira forté avb ci

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesiraforte-avb-ci_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosFixed Audio DSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio