Publique sus productos
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT4 Fixed I/O DSP

    Traducido por Google,
    El TesiraFORTÉ AVB VT4 es un servidor de audio digital con 4 entradas analógicas y 4 salidas analógicas, e incluye tecnología Acoustic Echo Cancellation (AEC) en las 4 entradas. Incluye hasta 8 canales de audio USB configurables, una interfaz VoIP de 2 canales y una interfaz telefónica FXO estándar. TesiraFORTÉ AVB VT4 utiliza redes de audio digital AVB/TSN y se puede usar como un dispositivo independiente o combinado con otros dispositivos TesiraFORTÉ AVB y Tesira DSP, expansores, terminales y controladores.
    Especificaciones
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 4 mic/line level inputs with AEC, 4 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, avb vt4, avb, vt4, voip, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt4, forté vt4, vt4, tesira forté vt4, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt4, forte vt4, vt4, tesira forte vt4, tesira forte avb vt4, forte avb vt4, avb, avb vt4, forte vt4, tesira vt4, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt4, forté avb vt4, tesira forté avb vt4

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesiraforte-avb-vt4_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosFixed Audio DSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio