Publique sus productos
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB VT Fixed I/O DSP

    Traducido por Google,
    El TesiraFORTÉ AVB VT es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas analógicas, e incluye tecnología Acoustic Echo Cancellation (AEC) en las 12 entradas. Incluye hasta 8 canales de audio USB configurables, una interfaz VoIP de 2 canales y una interfaz telefónica FXO estándar. TesiraFORTÉ AVB VT utiliza AVB/TSN para redes de audio digital y se puede usar como un dispositivo independiente o combinado con otros dispositivos TesiraFORTÉ AVB y servidores Tesira, expansores, terminales y controladores.
    Especificaciones
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb vt, avbvt, fxo, telephone, interface, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt, tesira forte avb vt, forte avb vt, avb, avb vt, forte vt, tesira vt, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb vt, forté avb vt, tesira forté avb vt

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesiraforte-avb-vt_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosFixed Audio DSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio