Publique sus productos
TesiraFORTÉ® CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® CI Fixed I/O DSP

    Traducido por Google,
    El TesiraFORTÉ CI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas analógicas, e incluye tecnología Acoustic Echo Cancellation (AEC) en las 12 entradas. También incluye hasta 8 canales de audio USB configurables.
    Especificaciones
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, ci, acoustic, echo cancellation, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesiraforte-ci_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosFixed Audio DSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio