Publique sus productos
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP

    Traducido por Google,
    El TesiraFORTÉ DAN CI es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas analógicas, e incluye tecnología Acoustic Echo Cancellation (AEC) en las 12 entradas. Incluye hasta 8 canales de audio USB configurable y red de audio digital Dante.
    Especificaciones
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan ci, dante, dsp, fixed audio, fixed dsp, digital signal processor, audio server, aec, aes67, digital audio networking, digital audio server, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte dan ci, forte dan ci, dan, dan ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan ci, forté dan ci, tesira forté dan ci

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesiraforte-dan-ci_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosFixed Audio DSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio