Publique sus productos
TesiraFORTÉ® VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® VT Fixed I/O DSP

    Traducido por Google,
    El TesiraFORTÉ VT es un servidor de audio digital con 12 entradas analógicas y 8 salidas analógicas, e incluye tecnología Acoustic Echo Cancellation (AEC) en las 12 entradas. Incluye hasta 8 canales de audio USB configurables, una interfaz VoIP de 2 canales y una interfaz telefónica FXO estándar.
    Especificaciones
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, vt, digital audio server, voip, aec, dsp, fixed audio, fxo, telephone, interface, digital signal processor, audio network, av network, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesiraforte-vt_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosFixed Audio DSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio