Publique sus productos
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder
    Biamp

    TesiraLUX™ IDH-1 AVB Video Encoder

    Traducido por Google,
    El TesiraLUX IDH-1 es un codificador de video habilitado para AVB/TSN capaz de transmitir señales de video hasta 4K60 inclusive. El IDH-1 funciona como un dispositivo de clase de servidor de video en un sistema de medios Tesira y se configura a través del software de configuración Tesira. Actuando como un hablante AVB, el IDH-1 integra completamente audio y video digital en una sola red, lo que permite una gestión simplificada de sincronización de labios y latencias de tránsito de red de extremo a extremo de menos de 1,5 cuadros. Hay disponibles múltiples opciones basadas en software para administrar el ancho de banda, incluida la configuración de la resolución máxima, el piso de la velocidad de fotogramas y/o una tasa de compresión. Los flujos AVB/TSN se pueden transmitir a través de puertos de 1 Gb o 10 Gb, mientras que las señales de control se gestionan a través de un puerto Ethernet de 1 Gb separado. El IDH-1 acepta 8 canales de audio PCM para incrustar/desincrustar e incluye 2 entradas analógicas de nivel de línea/micrófono. El TesiraLUX IDH-1 se puede usar como un dispositivo independiente (junto con un TesiraLUX OH-1) o se puede combinar con otros servidores, expansores, terminales y controladores de Tesira.
    Especificaciones
      • Includes one HDMI® port and one DisplayPort™ 1.2 port
      • Accepts video signals up to and including 4K60 with 4:4:4 subsampling
      • Supports a virtual matrix of up to 128 devices
      • Flexible color space including Rec. 2020
      • Integrated lip sync management
      • Supports 8 channel PCM audio for embedding/de-embedding
      • Automated EDID management between TesiraLUX and the input source
      • Supports HDCP 2.2 protected content
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • Flexible bandwidth management options
      • 2 mic/line level analog audio inputs
      • 4 logic connections can be used as inputs or outputs
      • Serial port for the output of command strings
      • Half-rack chassis
      • Optional mounting accessories available
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiralux, idh-1, tesiralux idh-1, tesiralux idh, tesira lux idh-1, idh1, idh 1, avb/tsn, avb, tsn, video, encoder, lux, tesira, tesira lux, hdcp, hdmi, 4k60, transmit, video signal, signals, avb talker, talker, digital, audo, video, network, lip sinc, integrate, hdcp 2.2, ieee 802.1x, 802.1x, management, virtual matrix, port authentication, tesira, tesira lux, tesiralux, lux idh-1, idh-1, tesira idh-1, idh, lux idh, tesiralux idh-1, tesira lux idh-1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatesiralux-idh-1_video-encoders-decoder
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosVideo Encoders Decoders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación