El V2-212S es un sistema de subwoofer de bajo perfil y dos controladores diseñado para aumentar y ampliar la salida de baja frecuencia de cualquier sistema de altavoces de rango completo de la SERIE E o V. Potente y con poca distorsión, el V2-212S produce una salida de baja frecuencia autorizada. El resultado es una firma sónica profunda pero contundente que puede manejar casi cualquier estilo musical con facilidad. Sólidamente construido con madera contrachapada de abedul laminada en cruz, este subwoofer proporciona una respuesta acústica precisa que no se ve alterada por la resonancia del recinto. Su pequeño tamaño lo hace perfecto para clubes de jazz, bares, restaurantes, centros de culto, presentaciones audiovisuales y otras aplicaciones que requieren bajos extendidos, pero no tienen el espacio disponible para instalar sistemas más grandes y voluminosos.
El recinto puede estar suspendido de sus puntos de rigging roscados M10, o simplemente ubicado en el piso. Al igual que con todos los subwoofers, se recomienda una ubicación en esquina cuando sea posible, para aprovechar el efecto de límite acústico para lograr la mayor eficiencia posible. El V2-212S incluye el circuito de protección del controlador DYNA-TECH ™ exclusivo de Community para proteger contra condiciones de funcionamiento abusivas, y también presenta la tecnología de evacuación de calor Cool-Coil ™ patentada de Community para minimizar la compresión de potencia del controlador de cono y garantizar la confiabilidad a largo plazo.
El V2-212S es un ejecutante versátil para aplicaciones que requieren alta calidad, alta potencia y respuesta de baja frecuencia extendida a un costo razonable.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.