El V2-26 es un sistema de altavoces de rango completo de dos vías adecuado para su uso en una amplia variedad de instalaciones fijas. Este modelo versátil es ideal para sistemas distribuidos como los que se encuentran en cafeterías, restaurantes, centros comerciales y aeropuertos. Con sus potentes controladores de doble cono, el V2-26 proporciona una salida de rango medio y baja frecuencia adicional a la de su producto hermano, el V2-6. Cuando se combina con un subwoofer como el V2-212S, un sistema V2-26 producirá un sonido de amplio espectro y alta fidelidad que contrasta con su tamaño modesto. Además de los sistemas distribuidos, el V2-26 es una excelente opción para aplicaciones de retardo auxiliar. Cuando se utilizan para aumentar un sistema de front-of-house en lugares como auditorios, teatros y lugares de culto, los altavoces de retardo pueden nivelar significativamente la diferencia en el nivel de presión del sonido desde el frente de la sala hasta la parte trasera de la misma. Las unidades se pueden colocar debajo del balcón, sobre el balcón o simplemente colocarse hacia la parte trasera de las áreas de asientos.
Al implementar los altavoces V2-26 de esta manera, el diseñador del sistema tendrá un control mucho mayor sobre los niveles relativos y la respuesta tonal relativa al poner en servicio y ecualizar la instalación.
El V2-26 puede montarse en una superficie de pared o techo usando su soporte de yugo incluido, suspenderse de sus puntos de montaje roscados M6 o instalarse usando un dispositivo de montaje de otro fabricante. Incluye un diseño de bocina giratoria que permite una dispersión óptima en posiciones de montaje verticales u horizontales.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.