Publique sus productos
Vidi™ 150 4K Conferencing Camera
Biamp

Vidi™ 150 4K Conferencing Camera

Traducido por Google,

La Vidi 150 es una cámara 4K para usar con sistemas de conferencias. Diseñado para salas de reuniones pequeñas o salas de conferencias pequeñas, el Vidi 150 tiene un amplio campo de visión de 120°, lo que permite ver a todos en la sala. Puede montarse sobre una mesa o adjuntarse a la pantalla de la habitación. El Vidi 150 también está equipado con un conjunto de micrófonos y algoritmos de cancelación de ruido incorporados para garantizar que todos en la sala se escuchen con claridad, independientemente de dónde estén sentados o de pie.

Especificaciones
    • 4K video quality
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with included remote
    • Auto framing technology to keep participants in frame, enabled using remote
    • Wide 120° field-of-view with no distortion
    • Built-in microphone array with two omni-directional microphones
    • On-board signal processing for noise cancellation
    • Supports wide dynamic range and low light conditions
    • USB powered
    • Covered by Biamp Systems’ three-year warranty

    Keywords: camera, webcam, conferencing, conference room, video, vidi, vidi 150, 4k, 4k video, video camera, conferencing system, auto framing, noise cancellation,

Especificaciones técnicas
  • Referenciavidi-150_conferencing-camera
  • Familia de productoVidi
  • Grupo de productosConferencing Cameras
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios