Publique sus productos
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
    Biamp

    Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device

    Traducido por Google,
    El ANC-1 permite ajustes automáticos del nivel de salida en respuesta a cambios en los niveles de ruido ambiental. La interfaz de software de Vocia permite un ajuste integral de los parámetros ANC y utiliza tecnología Power over Ethernet (PoE) compatible con IEEE.
    Especificaciones
      • Automatic, adaptive volume adjustment based on ambient noise sensing and processing
      • 48V phantom power
      • Power over Ethernet (PoE)
      • Wall mountable
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power on a single Ethernet cable
      • Status LEDs
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia anc-1, vocia anc1, vocia anc 1, anc-1, anc 1, anc1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-anc-1_monitor
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosMonitors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red