Publique sus productos
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
    Biamp

    Vocia® DS-10 Desktop Paging Station

    Traducido por Google,
    El DS-10 es una estación de megafonía en red de escritorio que admite la funcionalidad de megafonía estándar y avanzada. Con DSP integrado, memoria integrada y PoE, toda la información de configuración específica del dispositivo se almacena localmente, lo que significa que el DS-10 no depende de un controlador centralizado para el procesamiento y el enrutamiento de páginas.
    Especificaciones
      • Push-to-talk button with status indication
      • Up to 999 user-configurable page codes
      • Up to 255 software configurable priority paging levels
      • Local digital signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Auxiliary Port provides connection for power, line-level audio, and bi-directional RS-232 for transmitting Vocia Text Protocol (VTP) commands
      • Local storage of default and/or custom preambles
      • Built-in store and forward functionality
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power over a single cable
      • Backlit liquid crystal display (LCD)
      • Optional PIN to restrict unauthorized use
      • High-quality gooseneck cardioid microphone with dual transducer (monitored)
      • Rotary ID switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ds-10, vocia ds10, vocia ds 10, ds-10, ds 10, ds10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, desk, desk mount, deskmount, vocia deskmount, vocia desk mount

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-ds-10_desk-station
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosDesk Stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación