Publique sus productos
Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station
Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station
    Biamp

    Vocia® EWS-10 Emergency Wall Paging Station

    Traducido por Google,
    El EWS-10 es la estación de megafonía en red montada en la pared de emergencia certificada para su uso en un sistema de seguridad de vida compatible con EN 54-16. Cuenta con los mismos códigos de localización, memoria y funciones configurables que la estación de localización WS-10.
    Especificaciones
      • Includes all functionality of the WS-10 paging station
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Push-to-talk button with status indication 
      • Up to 999 user-configurable page codes 
      • 4 software configurable emergency priority paging levels
      • Built-in store and forward functionality 
      • EN 54-16 certified, EN 60849 & AS 60849 verified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ews-10, vocia ews10, vocia ews 10, ews-10, ews 10, ews10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, wall, wall mount, wallmount, vocia wallmount, vocia wall mount, emergency

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-ews-10_wall-station
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosWall Stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación