Publique sus productos
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device
    Biamp

    Vocia® GPIO-1 General Purpose I/O Device

    Traducido por Google,
    El GPIO-1 proporciona 16 entradas y salidas de propósito general para controlar varios aspectos de un sistema Vocia. El GPIO-1 es un dispositivo monitoreado y se puede usar con un LSI-16e en aplicaciones de seguridad humana donde se requieren más entradas o salidas lógicas. El GPIO-1 tiene alimentación dual desde puertos Ethernet PoE y alimentación alternativa desde entradas duales de 24 V CC. En caso de pérdida de energía, el cambio entre las fuentes de energía proporcionará una operación ininterrumpida.
    Especificaciones
      • 16 general purpose logic inputs and outputs
      • Device monitoring
      • Able to be used to directly interface with fire alarm and emergency equipment
      • PoE capable with alternate powering from auxiliary 24V DC supply (dual inputs)
      • Software-configurable
      • Control over a single Ethernet cable
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia gpio-1, vocia gpio1, vocia gpio 1, gpio-1, gpio 1, gpio1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-gpio-1_controller
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosControllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red