Publique sus productos
Vocia® LSI-16e Enhanced Life Safety Interface
Vocia® LSI-16e Enhanced Life Safety Interface
    Biamp

    Vocia® LSI-16e Enhanced Life Safety Interface

    Traducido por Google,
    El LSI-16e es una mejora del LSI-16 que agrega 16 entradas de control adicionales y certificación EN 54-16. El LSI-16e sirve como una interfaz de emergencia mejorada entre un sistema Vocia y los sistemas de alarma de emergencia/incendio. Si bien normalmente se alimenta de una fuente certificada de 24 V CC, también puede utilizar alimentación a través de Ethernet (PoE).
    Especificaciones
      • Parallel I/O ports for direct interface with fire alarm and emergency equipment
      • 8 monitored I/O and 8 control inputs
      • Redundant network connection and power supply options
      • Power and data over a single Ethernet cable
      • Local storage of configuration data
      • Rotary switches for unit identification
      • Up to 4 discrete emergency inputs
      • 16 additional general purpose inputs can be programmed to play emergency message, enable zone reset or zone silence; maximum 10 inputs can be assigned per emergency zone
      • Each general purpose input can be programmed as TTL, high range, or monitored high range
      • General purpose inputs allow monitoring for short to ground and open circuit
      • Up to 500 virtual inputs via RS-232 or Ethernet
      • Provides system heath monitoring via RS-232 or Ethernet
      • Status LEDs
      • Rack mountable (1RU)
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified, CE marked, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia lsi-16e, vocia lsi16e, vocia lsi 16e, lsi-16e, lsi 16e, lsi16e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, emergency, emergency system, fire alarm, fire alarm system

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-lsi-16e_interface
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosInterfaces
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red