Publique sus productos
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
    Biamp

    Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter

    Traducido por Google,
    El adaptador Vocia Phone Paging permite una conexión directa de dos o cuatro líneas de servicio telefónico analógico (POTS) o líneas telefónicas PBX basadas en POTS. La interfaz permite la localización en vivo y en tiempo real utilizando cualquier código de localización dentro del sistema Vocia. POTS-1 es compatible con la mensajería regular y de emergencia de Vocia, y también admitirá el apilamiento de páginas y la funcionalidad de almacenamiento y reenvío.
    Especificaciones
      • Two or four POTS lines (POTS-1-2 or POTS-1-4)
      • Device monitoring 
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included 
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU) 
      • Dual CobraNet® ports for redundant Ethernet connections 
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia pots-1, vocia pots1, vocia pots 1, pots-1, pots 1, pots1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, pots, vocia pots

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-pots-1_expansion-input
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosExpansion Inputs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación