Publique sus productos
Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier
Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4300CV Networked Amplifier

    Traducido por Google,
    El VA-4300CV es un amplificador de voltaje constante de 70 V/100 V de cuatro canales en red digital. Está habilitado para CobraNet y es capaz de entregar potencia de audio continua a 300 vatios por canal. El VA-4300CV también tiene puertos Ethernet duales para conectividad CobraNet redundante, capacidades integrales de conmutación por error (conmutación por error de dispositivo a dispositivo y de canal a canal) y entradas de alimentación duales.
    Especificaciones
      • Four channels; 300W per channel
      • Page active relay
      • Comprehensive failover
      • Extended audio delay (up to 32 seconds per channel)
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Flexible line monitoring
      • Dual Ethernet ports for network redundancy
      • Dual power inputs (100-240V and 2x 48V DC)
      • Rack mountable (2RU)
      • EN 54-16 certified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, rohs, rohs compliant, vocia, vocia va-4300cv, vocia va4300cv, vocia va 4300cv, va-4300cv, va 4300cv, va4300cv, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Especificaciones técnicas
    • Referenciavocia-va-4300cv_amplifier
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de productosAmplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers